Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0204 - Pull handles oval
Bill of material
K0204.12801
BESTKIPP
Order No.
K0204.12801
FARBE
Colour
black powder coated
A
Length
128 mm
D
thread
M 6
B
width
21 mm
B1
width
13 mm
H
height
50 mm
T
depth
12 mm
L
Length
141 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.1174 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245124015
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.